Basiselement - PC 6-16/10-G1-10,16 - 1715332

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 10, rastermaat: 10,16 mm, kleur: groen, contactoppervlak: zilver, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1715332
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356103428
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 39,800 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)