Printplaatconnectoren - FRONT-MSTB 2,5/ 9-ST-5,08BDX20 - 1715328

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Connector, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 9, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Frontale schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1715328
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626447599
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 27,660 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service