Printplaatconnectoren - TPC 16/ 3-STF-10,16 - 1715264

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Connector, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 3, rastermaat: 10,16 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: zilver

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
  • eenvoudig doorlussen van potentialen - optimaal voor BUS-toepassingen
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1715264
Verpakkingseenheid 20 stk
Minimaal te bestellen aantal 20 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 557 (C-1-2013)
GTIN 4046356103336
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 68,600 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst BG (Bulgarije)

Sample Service

Bestel hier uw persoonlijke sample(s)

Sample Service