Printplaatconnectoren - TPC 16/ 7-ST-10,16 - 1715222

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 7, rastermaat: 10,16 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: zilver

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
  • eenvoudig doorlussen van potentialen - optimaal voor BUS-toepassingen
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1715222
Verpakkingseenheid 20 stk
Minimaal te bestellen aantal 20 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 556 (C-1-2013)
GTIN 4046356103299
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 159,740 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst BG (Bulgarije)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!