Printplaatconnectoren - DMCV 1,5/20-G1F-3,5-LR P26THRR - 1715097

De afbeelding toont een 10-polige variant met 20 contacten

basiselement, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 20, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • automatische vergrendeling en intuïtieve ontgrendeling door gekleurde lock & release-bedieningshendel
  • compacte componentafmetingen voor ruimtekritische toepassingen
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1715097
Verpakkingseenheid 180 stk
Minimaal te bestellen aantal 180 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626405360
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,220 g
Douanetariefnummer 85366930