Printplaatklem - MKKDS 3/ 4 TS - 1714675

Printklem, nominale stroom: 22 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, kleur: groen. Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
  • de geïntegreerde ondersteekbeveiliging voorkomt het foutief insteken van de ader onder het klemlichaam
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714675
Verpakkingseenheid 100 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626370934
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 18,190 g
Douanetariefnummer 85369010