Printplaatconnectoren - TVFKCL 1,5/ 4-ST CP1,2BD:61SO - 1714619

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Connector, nominale stroom: 10 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 4, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714619
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626368924
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,800 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)