Printplaatconnectoren - DFMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7038 - 1714433

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 4, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: agaatgrijs, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714433
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626357140
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,360 g