Connecteur pour C.I. - SPC 5/ 2-STCL-7,62 BD:2,1 SO - 1714358

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 41 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 2, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1714358
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626363813
Poids par pièce (hors emballage) 11,090 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine IN (Inde)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer