Printplaatconnectoren - PTS 1,5/ 8-PH-5,0 BK - 1714306

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Connector, nominale stroom: 10 A, nominale spanning (III/2): 400 V, aantal polen: 8, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714306
Verpakkingseenheid 100 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626350073
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst BG (Bulgarije)