Printplaatconnectoren - PTS 1,5/ 6-PH-5,0 BK - 1714303

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Connector, nominale stroom: 10 A, nominale spanning (III/2): 400 V, aantal polen: 6, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714303
Verpakkingseenheid 100 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626350059
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,020 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst BG (Bulgarije)