Printplaatconnectoren - TVFKC 1,5/ 2-ST-RDB CP1BD:-14 - 1714264

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 10 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 2, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714264
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626352138
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,270 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)