Printplaatklem - FK-MPT 0,5/16-3,5-H NZTTB11016 - 1714249

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printklem, nominale stroom: 4 A, nominale spanning: 250 V, rastermaat: 3,5 mm, aantal polen: 16, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • eenvoudig doorlussen van potentialen - optimaal voor BUS-toepassingen
  • compacte componentafmetingen voor ruimtekritische toepassingen
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714249
Verpakkingseenheid 50 stk
GTIN 4046356094924
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,470 g
Douanetariefnummer 85369010