Printplaatconnectoren - DFMC 1,5/ 2-ST-3,5-LR BD:2-3 - 1714235

De afbeelding toont een 10-polige variant met 20 contacten

Printconnectoren, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 2, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • geoptimaliseerd voor plaatsen waar weinig inbouwruimte beschikbaar is: bediening en aderaansluiting vanuit één richting
  • automatische vergrendeling en intuïtieve ontgrendeling door gekleurde lock & release-bedieningshendel
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714235
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626379746
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,330 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!