Connecteur pour C.I. - SPC 5/ 4-ST-7,62 GY - 1714140

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Elément enfichable, intensité nominale: 41 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 4, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: gris, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1714140
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626347721
Poids par pièce (hors emballage) 17,980 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine BG (Bulgarie)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer