Printplaatconnectoren - DFMC 1,5/ 9-ST-3,5-LR BK LCBK - 1714122

De afbeelding toont een 10-polige variant met 20 contacten

Connector, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 9, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714122
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626365299
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,120 g