Bloc de jonction pour circuit imprimé - PLA 5/ 2-7,5-ZF GY7031 - 1714080

L'illustration représente une version 4 pôles de l'article

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 41 A, tension nominale: 1000 V, pas: 7,5 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-Lock, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 30 °, coloris: bleu gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Avantages

  • Le principe de levier sans outil permet un raccordement rapide et le desserrage de conducteurs avec/sans embout
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Raccordement Push-in rapide avec un levier fermé
  • Homologation UL illimitée 600 V grâce à un brochage en forme de Z compact
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1714080
Unité de conditionnement 25 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626408224
Poids par pièce (hors emballage) 10,160 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine SK (Slovaquie)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer