Basiselement - MCV 1,5/10-G-3,5 BD2:X5 - 1714038

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, aantal polen: 10, rastermaat: 3,5 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714038
Verpakkingseenheid 100 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626444130
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,610 g
Douanetariefnummer 85366930