Basiselement - MCV 1,5/11-G-3,81 P26 THRR72 - 1714003

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 11, rastermaat: 3,81 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714003
Verpakkingseenheid 180 stk
Minimaal te bestellen aantal 180 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 213 (C-1-2013)
GTIN 4046356093316
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,150 g
Douanetariefnummer 85366930