SPT-THR 1,5/ 3-H-5,0P26BDWH1-3 - 1713889

De afbeelding toont de 10-polige variant

Printklem, nominale stroom: 13,5 A, nominale spanning: 320 V, rastermaat: 5 mm, aantal polen: 3, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: THR solderen, kleur: zwart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
  • dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1713889
Verpakkingseenheid 180 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626337470
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,240 g
Douanetariefnummer 85369010