Connecteur pour C.I. - TVFKC 1,5/ 7-ST - 1713884

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Elément enfichable, intensité nominale: 10 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 7, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Réalisation aisée de boucles de potentiels : optimale pour les applications BUS
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1713884
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Page catalogue Page 282 (C-1-2013)
GTIN 4046356093521
Poids par pièce (hors emballage) 10,600 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer