Basiselement - MCV 1,5/ 9-G-3,81 P26 THRR56 - 1713567

basiselement, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 9, rastermaat: 3,81 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1713567
Verpakkingseenheid 200 stk
Minimaal te bestellen aantal 200 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 213 (C-1-2013)
GTIN 4046356093286
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,670 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service