Printplaatconnectoren - GMVSTBR 2,5/ 2-ST-7,62 OGBD-98 - 1713563

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 2, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: oranje, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1713563
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626324098
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,600 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website