Printplaatconnectoren - TFKC 2,5 HC/ 9-STF-5,08 - 1713537

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, aantal polen: 9, rastermaat: 5,08 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
  • eenvoudig doorlussen van potentialen - optimaal voor BUS-toepassingen
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1713537
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626323244
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 20,800 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst BG (Bulgarije)