DFMC 1,5/16-ST-3,5-LR BK BDWH - 1713502

De afbeelding toont een 10-polige variant met 20 contacten

Printconnectoren, aantal polen: 16, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • geoptimaliseerd voor plaatsen waar weinig inbouwruimte beschikbaar is: bediening en aderaansluiting vanuit één richting
  • automatische vergrendeling en intuïtieve ontgrendeling door gekleurde lock & release-bedieningshendel
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1713502
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626396934
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 17,350 g