Basiselement - GMSTB 2,5/ 2-G-7,62 CR2 - 1713476

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 2, rastermaat: 7,62 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • in het raster rijgbare artikelen maken flexibel en ruimtebesparend gemonteerde printplaten mogelijk
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • royaal raster voor verhoogde spanningseisen
  • steekrichting in het verlengde van de printplaat
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1713476
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626372501
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,960 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!