nieuw

Printplaatconnectoren - MC 1,5/19-G-3,5 P20 THR - 1713368

De afbeelding toont een 14-polige variant

basiselement, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 19, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1713368
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626325736
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,550 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service