nouveau

Connecteur pour C.I. - MC 1,5/17-G-3,5 P20 THR - 1713365

L'illustration montre une version à 14 pôles

Embase, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 17, pas: 3,5 mm, Coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1713365
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626325712
Poids par pièce (hors emballage) 5,550 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer