Elément enfichable - QC 1,5/ 9-ST CP3 - 1713337

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 9, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement autodénudant, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1713337
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626320793
Poids par pièce (hors emballage) 23,950 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine CN (Chine)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer