Printplaatconnectoren - FKC 2,5/ 4-STF-5,08 OG - 1713284

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 4, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: oranje, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1713284
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626317953
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,640 g