Printplaatklem - PTSA 1,5/ 2-3,5-F YE - 1713251

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 8 A, nominale spanning: 250 V, rastermaat: 3,5 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, kleur: geel. Soldeerniveau iin het voorste bereik, met één rij

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1713251
Verpakkingseenheid 420 stk
Minimaal te bestellen aantal 420 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626322032
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,080 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service