Printplaatklem - PTDA 1,5/ 4-3,5 MIX RD/BK - 1713232

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 13,5 A, nominale spanning: 240 V, rastermaat: 3,5 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, kleur: meerkleurig

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • eenvoudig doorlussen van potentialen - optimaal voor BUS-toepassingen
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • afgeronde bouwvorm voor een specifiek apparaatdesign
  • dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1713232
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 1000 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626321196
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,870 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)