Printplaatconnectoren - GMVSTBW 2,5/ 5-ST-7,62 GY - 1713091

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 5, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: grijs, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1713091
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356088770
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 11,670 g