Basiselement - MCV 1,5/ 3-GF-3,5 BU AU - 1712958

Geen afbeelding beschikbaar

Basiselement, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 3, rastermaat: 3,5 mm, kleur: blauw, contactoppervlak: goud, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1712958
Verpakkingseenheid 250 stk
Minimaal te bestellen aantal 1000 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626309354
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,840 g
Douanetariefnummer 85366930