Bloc de jonction à ressort pour C.I. - PTSA 1,5/ 6-3,5-F BK - 1712921

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 8 A, tension nominale: 250 V, pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, coloris: noir. Picots de soudage en zone avant, une rangée

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1712921
Unité de conditionnement 160 pc
Quantité minimum de commande 160 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626300245
Poids par pièce (hors emballage) 2,900 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer