Connecteur pour C.I. - FRONT-MC 1,5/ 3-ST-3,81BD2S3X3 - 1712676

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 3, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé frontal, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1712676
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4055626291857
Poids par pièce (hors emballage) 3,790 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer