Connecteur pour C.I. - FRONT-MC 1,5/ 2-ST-3,81BD2S+X3 - 1712673

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 2, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé frontal, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1712673
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4055626291826
Poids par pièce (hors emballage) 2,660 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer