FK-MCP 1,5/15-STF-3,5 AU - 1712661

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 15, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: goud

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1712661
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626291635
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 15,080 g