Printplaatconnectoren - FKCN 2,5/ 6-ST-5,08BD1-6,-X4SO - 1712564

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 6, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1712564
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626337555
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,350 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst BG (Bulgarije)