Printplaatklem - SPT 16/ 1-V-10,0 VT - 1712551

Printklem, nominale stroom: 76 A, nominale spanning: 1000 V, rastermaat: 10 mm, aantal polen: 1, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, kleur: paars

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1712551
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626364261
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,540 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst BG (Bulgarije)