Basiselement - MCV 1,5/ 4-G-3,5 BD:X14 - 1712518

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 4, rastermaat: 3,5 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1712518
Verpakkingseenheid 250 stk
Minimaal te bestellen aantal 250 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626288093
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,080 g
Douanetariefnummer 85366930