Printplaatconnectoren - PC 5/ 3-G-7,62 BK CP1,2 - 1712497

Geen afbeelding beschikbaar

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 3, rastermaat: 7,62 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1712497
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626288703
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,950 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!