Printplaatklem - MKKDS 3/10-5,08 MC OG/BK H1L - 1712466

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 22 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 10, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, kleur: meerkleurig. Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1712466
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626295565
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 45,000 g
Douanetariefnummer 85369010