Bloc de jonction pour circuit imprimé - SPT 35/ 1-V-15,0 BK - 1712456

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 125 A, tension nominale: 1000 V, pas: 15 mm, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1712456
Unité de conditionnement 20 pc
Quantité minimum de commande 20 pc
GTIN 4055626289465
Poids par pièce (hors emballage) 25,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine CN (Chine)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer