Printplaatconnectoren - ZEC 1,5/ 3-ST-5,0 C1,2 R1,3 - 1712425

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

directe steker, nominale stroom: 10 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 3, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: insteekveerdruktechniek

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1712425
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626306377
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,240 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst GR (Griekenland)