Printplaatconnectoren - QC 1/ 2-ST-5,08 BD:-,+ - 1712270

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 10 A, aantal polen: 2, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: snijaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1712270
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 1000 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356084376
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,950 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)