Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKDSF 3/ 2 BU - 1712229

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale : 24 A, tension de référence : 250 V, pas : 5,0 mm, pôles : 2, type de montage : Soudage, mode de raccordement : Connexion vissée, enfichage du conducteur vers le C.I. : 90°

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1712229
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918231712
Poids par pièce (hors emballage) 3,980 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer