Printplaatklem - PLA 5/ 2-7,5-ZF MC BK/RD - 1712218

De afbeelding toont een 4-polige variant van het artikel

Printklem, nominale stroom: 41 A, nominale spanning: 1000 V, rastermaat: 7,5 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: Push-lock-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 30 °, kleur: meerkleurig

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • door het hendelpricipe kunnen aders met/zonder adereindhuls tijdbesparend en zonder gereedschap worden aangesloten en losgenomen
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • tijdbesparende push-in-aansluiting bij gesloten hendel
  • onbeperkte 600 V-UL-toelating door compacte, versprongen geplaatste pinnen
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1712218
Verpakkingseenheid 25 stk
Minimaal te bestellen aantal 1000 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626313054
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,160 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst SK (Slowakije)