Printplaatklem - FKIC 2,5/ 8-TB-5,08 - 1711860

De afbeelding toont de 16-polige variant

Printklem, nominale stroom: 20 A, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • stand-offs maken het reinigen of ingieten van de printplaat mogelijk
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1711860
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356083669
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,810 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!