Basiselement - MCVU 1,5/12-GFD-3,81 BD:1-12 - 1711789

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Contactblok, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 12, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • zijdelings aangebrachte flens voor bevestiging in de behuizing of op de montageplaat
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1711789
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356081870